LTC3625

推荐用于新设计

具自动电池平衡功能的 1A、高效率、两节超级电容器充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两个串联超级电容器的高效率升压/降压充电
  • 自动电池平衡可防止电容器在充电期间出现过压状况
  • 高达 500mA (单个电感器)、1A (双电感器) 的可编程充电电流
  • VIN = 2.7V 至 5.5V
  • 每节超级电容器可选的 2.4V/2.65V 稳压 (LTC3625)
  • 每节超级电容器可选的 2V/2.25V 稳压 (LTC3625-1)
  • 低的无负载静态电流:23μA
  • 在停机模式中 IVOUT、IVIN < 1μA
  • 扁平 12 引脚 3mm x 4mm DFN 封装

 

LTC3625
具自动电池平衡功能的 1A、高效率、两节超级电容器充电器
1A SCAP Charger Charging Two 2:1 Mismatched Supercapacitors Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
开关稳压器和控制器 1
LTC4425 推荐用于新设计 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3625
  • LTC3625-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1583A-A

LTC3625EDE演示板 | VIN = 2.7V至5.5V,VOUT = 5.3V/4.8V(IOUT最高可达1A)

产品详情

DC1583A-A:具有自动电池平衡功能的1A高效率2节超级电容充电器LTC3625演示板。

eval board
DC1583A-B

LTC3625-1EDE Demo Board | VIN = 2.7V to 5.5V, VOUT = 4.5V or 4.0V @ IOUT up to 1A

产品详情

Demonstration circuit 1583A is a 1A high efficiency 2-Cell supercapacitor charger with automatic cell balancing featuring the LTC3625/LTC3625-1. The LTC3625/LTC3625-1 are step-up/step-down programmable supercapacitor chargers designed to charge two supercapacitors in series to a fixed voltage of 5.3V or 4.8V (LTC3625), or 4.5V or 4.0V (LTC3625-1) from a 2.7V to 5.5V input supply. Automatic cell balancing is achieved during the charging phase, preventing overvoltage damage to either supercapacitor while maximizing charge rate.

DC1583A-A
LTC3625EDE演示板 | VIN = 2.7V至5.5V,VOUT = 5.3V/4.8V(IOUT最高可达1A)
DC1583A-B Demo Board DC1583A-B Demo Board DC1583A-B Demo Board DC1583A-B Demo Board DC1583A-B Demo Board DC1583A-A - Schematic
DC1583A-B
LTC3625-1EDE Demo Board | VIN = 2.7V to 5.5V, VOUT = 4.5V or 4.0V @ IOUT up to 1A
DC1583A-B Demo Board DC1583A-B Demo Board DC1583A-B Demo Board DC1583A-B Demo Board DC1583A-B Demo Board DC1583A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3625的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览