LTC3625
推荐用于新设计具自动电池平衡功能的 1A、高效率、两节超级电容器充电器
- 产品模型
- 8
概述
- 两个串联超级电容器的高效率升压/降压充电
- 自动电池平衡可防止电容器在充电期间出现过压状况
- 高达 500mA (单个电感器)、1A (双电感器) 的可编程充电电流
- VIN = 2.7V 至 5.5V
- 每节超级电容器可选的 2.4V/2.65V 稳压 (LTC3625)
- 每节超级电容器可选的 2V/2.25V 稳压 (LTC3625-1)
- 低的无负载静态电流:23μA
- 在停机模式中 IVOUT、IVIN < 1μA
- 扁平 12 引脚 3mm x 4mm DFN 封装
LTC®3625/LTC3625-1 是可编程超级电容器充电器,专为从一个 2.7V 至 5.5V 输入电源将两个串联超级电容器充电至一个固定输出电压 (可选择 4.8V/5.3V 或 4V/4.5V) 而设计。自动电池平衡功能可在实现充电速率较大化的同时防止任一个超级电容器遭受过压损坏。无需使用平衡电阻器。 
高效率、高充电电流、低静态电流和极低的外部组件数目 (一个电感器、VIN 上的一个旁路电容器和一个编程电阻器) 使得 LTC3625/LTC3625-1 非常适合小外形的后备或高峰值功率系统。 
充电电流/最大输入电流水平利用一个外部电阻器来设置。当输入电源拿掉和/或 EN 引脚为低电平时,LTC3625/LTC3625-1 将自动进入一种低电流状态,此时从超级电容器吸收的电流小于 1μA。 
LTC3625/LTC3625-1 采用紧凑型 12 引脚3mm x 4mm x 0.75mm DFN 封装。 
应用
- 服务器、RAID 系统、海量存储器、高电流后备电源
- 固态硬盘驱动器
- 无线功率表
- 高峰值功率升压电源
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| LTC3625EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3625EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3625EDE-1#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3625EDE-1#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3625IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3625IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3625IDE-1#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3625IDE-1#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | 
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 | 
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| LTC4425 | 推荐用于新设计 | 具电流限制理想二极管和电压 / 电流 (V/I) 监视器的线性超级电容器充电器 | 
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3625
- LTC3625-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3625的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论