LT6109

推荐用于新设计

具基准和比较器的高端电流检测放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 电流检测放大器
    • 快速阶跃响应: 500ns
    • 低失调电压: 125μV (最大值)
    • 低增益误差: 2% (最大值)
  • 内部 400mV 高精度基准
  • 具复位功能的内部锁存比较器
    • 快速响应时间: 500ns
    • 总门限误差:±1.25% (最大值)
    • 两种比较器极性选项
  • 宽电源范围: 2.7V 至 60V
  • 电源电流: 550μA
  • 低停机电流: 5μA (最大值)
  • 规格在 -40°C 至 125°C 的温度范围
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装

LT®6109 是一款完整的高端电流检测器件,具有一个精准的电流检测放大器、一个集成型电压基准和两个比较器。LT6109 可提供两种版本。LT6109-1 以相反的极性连接比较器,而 LT6109-2 则以相同极性连接比较器。此外,电流检测放大器和比较器输入和输出可直接获得。放大器增益和比较器跳变点由外部电阻器进行配置。漏极开路比较器输出实现了至其他系统组件的简易连接。

LT6109 的整体传播延迟仅为 1.4μs (典型值),因而可对过流及欠流情况做出快速反应。1MHz 的带宽使 LT6109 能够用于诸如电机控制等关键应用中的误差检测。比较器的高门限准确度、再加上能够同时闭锁两个比较器,确保了 LT6109 捕获高速事件的能力。

LT6109 的技术规格针对 -40°C 至 125°C 的工作温度范围全面拟订,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6109 采用小外形的 10 引脚 MSOP 封装。



Applications

  • 过流、欠流和故障检测
  • 分流测量
  • 电池监测
  • 电机控制
  • 汽车监视和控制
  • 远端采样
  • 工业控制

LT6109
具基准和比较器的高端电流检测放大器
Circuit Fault Protection with Latching Load Disconnect and Early Warning Indication Response to Overcurrent Event Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6109-1
  • LT6109-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1659A-A

LT6109-1 | High Side Current Sense with Reference and Comparators

产品详情

DC1659A-A: Demo Board for the LT6109 High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparators.


 


eval board
DC1659A-B

LT6109-2 | High Side Current Sense with Reference and Comparators

产品详情

DC1659A-B: Demo Board for the LT6109 High Side Current Sense Amplifier with Reference and Comparators.


 


DC1659A-A
LT6109-1 | High Side Current Sense with Reference and Comparators
DC1659A-A - Schematic
DC1659A-B
LT6109-2 | High Side Current Sense with Reference and Comparators
DC1659A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6109的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览