LT6105
推荐用于新设计精准、扩展的输入范围电流检测放大器
- 产品模型
- 12
概述
- 非常宽、Over-the-Top®、输入共模范围
- 扩展至 V- 以上 44V (与 V+ 无关)
- 扩展至 V- 以下 0.3V - 宽电源范围:2.85V 至 36V
- 输入失调电压:300μV (最大值)
- 增益准确度:1% (最大值)
- 可采用外部电阻器来进行增益配置
- 工作电流:150μA
- 转换速率:2V/μs
- 断电时的检测输入电流:1nA
- 全标度输出电流:1mA (最小值)
- 工作温度范围:-40℃ 至 125℃
- 采用 2mm x 3mm DFN 封装和 8 引线 MSOP 封装
LT®6105 是一款微功率、精准电流检测放大器,具有一个非常宽的输入共模范围。LT6105 通过一个外部检测电阻器两端的电压来监视单向电流。输入共模范围从 -0.3V 延伸至 44V (相对于负电源电压 V-)。这使得 LT6105 能够起一个高压侧电流检测监视器或低压侧电流检测监视器的作用。它还允许 LT6105 监视一个负电源电压上的电流,并连续监视一个电池从满充电至耗尽的全过程。LT6105 的输入能够承受高达 ±44V 的差分电压,从而使其非常适合于监视熔丝或 MOSFET 开关。
利用外部电阻器在 1V/V 至 100V/V 的范围内进行增益配置。输入共模抑制和电源抑制超过了 100dB,且输入失调电压低于 300μV。一个 2V/μs 的最小转换速率可确保实现针对意外电流变化的快速响应。
LT6105 可采用一个 2.85V 至 36V 的独立工作电源,且吸收电流仅为 150μA。当 V+ 断电时,检测引脚将被偏置截止。这可以防止被监视电路的加载 (与检测电压无关)。LT6105 采用 6 引线 DFN 封装和 8 引线 MSOP 封装。
Applications
- 高压侧或低压侧电流检测
- 正或负电源电压上的电流监视
- 电池监视
- 熔丝/MOSFET 监视
- 汽车
- 电源管理
- 便携式测试/测量系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT6105CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6105CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6105CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6105CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6105HDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6105HDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6105HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6105HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6105IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6105IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT6105IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6105IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT6105CMS8#PBF | 量产 | |
| LT6105CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6105HMS8#PBF | 量产 | |
| LT6105HMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6105IMS8#PBF | 量产 | |
| LT6105IMS8#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT6105CMS8#PBF | 量产 | |
| LT6105CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6105HMS8#PBF | 量产 | |
| LT6105HMS8#TRPBF | 量产 | |
| LT6105IMS8#PBF | 量产 | |
| LT6105IMS8#TRPBF | 量产 | |
|
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT6105IMS8#PBF | 量产 | |
| LT6105IMS8#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LT6105 Demo Circuit - Unidirectional Current Sense Amplifier for Negative Supplies
- LT6105 Demo Circuit - Current Sense Monitor for +15V & -15V Supplies (0A to 2A)
- LT6105 Demo Circuit - Unidirectional Current Sense Amplifier for a 1V Supply (0A to 10A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6105
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6105的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论