LT3909
推荐用于新设计具 ±2% 电流匹配准确度的两串 x 60mA、2MHz 升压型 LED 驱动器
- 产品模型
- 8
概述
- 高达 36V LED、两串 x 60mA LED 驱动器
- 宽输入范围:2.9V 至 40V
- 高达 40000:1 PWM 调光 (250ns LED 导通时间)
(与 VOUT 上的泄漏无关) - ±2% LED 电流匹配 (典型值为 ±0.3%)
- 集成型肖特基二极管
- 内部 400mΩ、40V、1A 开关
- 由单个电阻器设定用于两个高侧电流源的 LED 电流 (10mA 至 60mA)
- 输出可适应 LED VF 以实现更优效率
- 即使在 VIN > VOUT 的情况下 LED 电流也处于稳定状态
- 用于 LED 开路和 LED 短路至 GND 的故障标记 + 保护 (另一串处于调节状态)
- 可编程最大 VOUT (已调节)
- 内部补偿、软起动和热调整
- 准确的 EN/UVLO 门限
- 固定的 2MHz 开关频率
LT®3909 是一款两串 x 60mA LED 驱动器,其具有一个能够驱动高达 36V 之 LED 的固定 2MHz 升压型 DC/DC 转换器。每个 LED 灯串包含一个具 ±2% LED 电流匹配的准确高侧电流源。输出电压可适应 LED VF 中的变化以实现更优的效率。
最大 LED 电流可设置在 10mA 至 60mA 的范围内 (每个灯串采用单个电阻器)。可利用模拟调光 (高达 10:1) 或 PWM 调光 (在 100Hz 高达 40000:1,在 25kHz 则高至 160:1) (与 VOUT 上的泄漏无关) 来降低 LED 亮度。LED 引脚可并联以提供较高的 LED 电流。
其他特点包括:用于开路 LED 保护的可编程最大 VOUT、一个用于指示 LED 开路或 LED 短路至 GND 的故障标记以及一个负责安全地限制结温的内部调节环路。另外,LT3909 还包括内部补偿、内部软起动和微功率停机功能。LT3909 采用 12 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装。
应用
- PDA、手持式计算机
- GPS 接收机
- 汽车显示器
- 高对比度仪表盘
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3909EDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3909EDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3909EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3909EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3909IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3909IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3909IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3909IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT3909EDD#PBF | 量产 | |
| LT3909EDD#TRPBF | 量产 | |
| LT3909EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3909EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3909IDD#PBF | 量产 | |
| LT3909IDD#TRPBF | 量产 | |
| LT3909IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3909IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3909EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3909EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3909IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3909IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3909EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3909EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3909IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3909IMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 理想二极管和PowerPath控制器 1 | ||
| LTC4417 | 推荐用于新设计 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
- LT3909 Demo Circuit - 2-String, 2MHz LED Driver for Ten White LEDs Strings (7-36V to 35V LED & 40mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3909
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3909的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论