LT1086
量产1.5A、可调及固定 2.85V、3.3V、3.6V、5V、12V 低压差正稳压器
- 产品模型
- 21
概述
- 三端可调或固定 2.85V、3.3V、3.6V、5V、12V
- 1.5A 输出电流 (LT1086H 为 0.5A)
- 可在低至 1V 的压差条件下运作
- 可在多种电流水平下保证压差电压
- 电压调整率:0.015%
- 负载调整率:0.1%
- 100% 热限制功能测试
- 纹波抑制 > 75dB
- 采用 3 引脚 TO-220 封装和 3 引脚 DD 封装
LT®1086 专为提供高达1.5A 的输出电流而设计。所有的内部电路均设计以在低至 1V 的输入至输出压差条件下运作,而且将压差电压作为负载电流的一个函数进行了全面的规格拟订。压差电压在多个工作点 (最高达 1.5V) 和最大输出电流条件下得到保证。当负载电流降低时,压差减小。片内修整可将基准 / 输出电压调节至 1%。另外,还可对电流限值进行调整,从而较大限度地减小过载情况下稳压器和电源电路上承受的应力。
LT1086 与老式三端可调稳压器的引脚兼容。在这些器件上需要使用一个最小 10μF 的输出电容器。
LT1086 拥有卓越的电压和负载调节性能指标以及超过 75dB 的纹波抑制能力,即使在1.5A的最大负载电流条件下也不例外。LT1086 是具有一个复合 NPN 输出级的浮动架构。所有的静态电流和用于输出级的驱动电流均流至负载,从而提升了效率。
LT1086采用 3 引脚 TO-220 封装和节省空间的表面贴装型 3 引脚 DD 封装。
应用
- SCSI-2 有源终端器
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 恒定电流调节器
- 电池充电器
- 微处理器电源
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
设计笔记 4
技术文章 2
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1086CM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM-3.3#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM-3.3#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM-3.6#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CM-3.6#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086CT#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-12#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-2.85#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-3.3#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-3.6#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086CT-5#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086IM#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086IM#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086IM-3.3#PBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086IM-3.3#TRPBF | 3-Lead DD Pak | ||
| LT1086IT#36PBF | 3-Lead TO-220 (Flow 36) | ||
| LT1086IT#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086IT-12#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086IT-3.3#PBF | 3-Lead TO-220 | ||
| LT1086IT-5#PBF | 3-Lead TO-220 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1086CM#PBF | 量产 | |
| LT1086CM#TRPBF | 量产 | |
| LT1086CM-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1086CM-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT1086CM-3.6#PBF | 量产 | |
| LT1086CM-3.6#TRPBF | 量产 | |
| LT1086CT#PBF | 量产 | |
| LT1086CT-12#PBF | 量产 | |
| LT1086CT-2.85#PBF | 量产 | |
| LT1086CT-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1086CT-3.6#PBF | 量产 | |
| LT1086CT-5#PBF | 量产 | |
| LT1086IM#PBF | 量产 | |
| LT1086IM#TRPBF | 量产 | |
| LT1086IM-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1086IM-3.3#TRPBF | 量产 | |
| LT1086IT#36PBF | 量产 | |
| LT1086IT#PBF | 量产 | |
| LT1086IT-12#PBF | 量产 | |
| LT1086IT-3.3#PBF | 量产 | |
| LT1086IT-5#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LT1963A 系列 | 1.5A、低噪声、快速瞬态响应 LDO 稳压器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC690 - Supervisory Circuits, LT1086 - LDO Linear Regulators
- LT1086 Demo Circuit - 5V, 1.5A Regulator with Improved Ripple Rejection (6.5-17V to 5V @ 1.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1086
- LT1086-12
- LT1086-2.85
- LT1086-3.3
- LT1086-3.6
- LT1086-5
- LT1086H
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1086的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论