Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LTC1992

量产

低功率、全差分输入 / 输出放大器 / 驱动器系列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可调增益和固定增益 (1、2、5 和 10) 部件
  • ±0.3% (最大值) 增益误差 (在 -40ºC 至 85ºC 的温度范围内)
  • 3.5ppm/ºC 增益温度系数
  • 5ppm 增益长期稳定性
  • 全差分输入和输出
  • 可在 CLOAD 高至 10,000pF 的情况下保持稳定
  • 可调输出共模电压
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低电源电流:1mA (最大值)
  • 高输出电流:10mA (最小值)
  • 针对 2.7V 至 ±5V 电源的技术参数
  • DC 失调电压 < 2.5mV (最大值)
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装

LTC®1992 产品系列包括 5 款全差分、低功率放大器。LTC1992 是一款无约束全差分放大器。LTC1992-1、LTC1992-2、LTC1992-5 和 LTC1992-10 是固定增益部件 (增益分别为 1、2、5 和 10),具有旨在实现准确和超稳定增益的精准片内电阻器。 LTC1992 器件均具有一个单独的内部共模反馈通路,用于获得超群的输出相位平衡并降低二阶谐波。VOCM 引脚负责设定独立于输入共模电平的输出共模电平。该功能使得信号的电平移位简单易行。

这些放大器的差分输入在信号范围为轨至轨且共模电平范围为从负电源至与正电源相距 1.3V 的条件下运作。差分输入 DC 失调通常为 250µV。轨至轨输出吸收或提供 10mA 电流。对于所有高达 10,000pF 的容性负载,LTC1992 保持稳定。

LTC1992 可在电源电压低至 2.7V 的单电源应用中使用。它也可在采用高达 ±5V 的双电源的场合中使用。LTC1992 采用 8 引脚 MSOP 封装。



应用

  • 差分驱动器 / 接收器
  • 差分放大
  • 单端至差分转换
  • 电平移位
  • 已调整的相位响应适用于多通道系统

LTC1992
低功率、全差分输入 / 输出放大器 / 驱动器系列
Single-Supply, Single-Ended to Differential Conversion Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
匹配电阻与晶体管 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1992
  • LTC1992-1
  • LTC1992-10
  • LTC1992-2
  • LTC1992-5

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览