RF信号分析仪和矢量网络分析仪解决方案
信号频谱分析仪和矢量网络分析仪是电气工程师实验室中用于RF和高速测量的关键测试设备。随着6G、Wi-Fi 7和8以及UWB等新无线标准的问世,测量和性能需求也不断增加,例如更高的频率范围、更宽的带宽和更高的动态范围。ADI提供广泛的差异化产品组合,从RF元件和高速转换器到集成收发器和电源树,适用于频谱/信号分析仪和网络分析仪,可优化性能和成本。
价值和优势
- 实现宽带宽覆盖: 射频元器件与高速模数转换器,支持高频段与大动态范围应用。
- 优化性价比表现: 可扩展解决方案,同时适配台式与手持仪器仪表。
- 简化信号设计: 集成式锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)及收发器,精简本振(LO)与信号通路设计流程。
- 加速研发进程: 现场专家支持,助力全信号链集成落地。
产品特性
14 位、3GSPS、JESD204B、双通道模数转换器
互动式信号链
评估板
AD-FMCOMMS5-EBZ评估板
AD-FMCOMMS6-EBZ 评估板
Key Resources
Technical Books
-
} else {
} }
Op Amp Applications Handbook
User Guides
-
} else {
} }
Evaluating the AD9694 Quad Channel 500 MSPS ADC
设计工具
文件和下载
应用笔记
AN-756: 系统采样以及时钟相位噪声和抖动的影响[中文版]
808 kB
AN-501: 孔径不确定度与ADC系统性能[中文版]
227 kB
电子书
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
设计与集成文件
ZIP
CN0369 Design & Integration Files
1.54 M
参考电路
Selected Reference Designs: Test and Measurement Solutions
5.88 M
解决方案设计及宣传手册
Silent Switcher Technology
1.74 M
教程
MT-230:噪声在高速转换器信号链中的考 虑因素
443.89 K
MT-094:微带线和带状线设计
756 kB
MT-086: 锁相环(PLL)基本原理
407 kB
MT-003:了解SINAD、ENOB、SNR、THD、 THD + N、SFDR,不在噪底中迷失
294 kB
MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述
183 kB
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}