ADE7751
量产单相电能计量IC,内置故障检测
- 产品模型
- 2
概述
- 25ºC时,在500:1的动态范围内有功功率误差小于0.1%,
超过IEC61036标准要求 - 持续监控相位和零线
- 故障和反向功率输出指示潜在的接线错误
- 脉冲输出直接与步进电机计数器接口
- 额外高频脉冲输出用于快速校准
- 片内基准电压源(2.4 V)
- 低功耗:15 mW(典型值)
ADE7751是一款精确的容错电能计量IC,设计用于双线式配电系统。它基于线路电压和电流提供瞬时和平均实际功率。该产品的技术规格超越了IEC1036标准所列的精度要求。ADE7751上采用的模拟电路是ADC和基准电压源电路。所有其他信号处理(例如,乘法和滤波)都在数字域中实现。这种方式能够在极端环境条件下长期保持出色的稳定性和精度。
ADE7751集成了一种新颖的故障检测方案,该方案既在故障情况下发出警告,同时又允许ADE7751在故障事件期间继续进行精确的计费。ADE7751通过持续监控相位和零线(回路)电流来实现这一目的。如果上述电流相差超过12.5%,则表明有故障发生,此时取两个电流中较大的一者继续进行计费。通道之间的增益校准在器件外部予以调整。ADE7751采用SSOP封装,与AD7751引脚兼容,具有与AD7751相同的功能。不同在于其低频(F1/F2)和高频(CF)输出在所有负载条件下均保持同步。
参考资料
参考电路 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADE7751ARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| ADE7751ARSZRL | 24-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 21, 2011 - 11_0235 ADE7751/3/5/8 Wafer Fabrication Qualification At Magnachip Semiconductor Ltd. |
||
| ADE7751ARSZ | ||
| ADE7751ARSZRL | ||
|
8月 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| ADE7751ARSZ | ||
| ADE7751ARSZRL | ||
|
4月 7, 2009 - 08_0060 Wafer Fab transfer from 6" C6 Analog Devices, Ireland to 8" C6 TSMC, Taiwan |
||
| ADE7751ARSZ | ||
| ADE7751ARSZRL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7751的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论