SC2200
推荐用于新设计双通道RF功率放大器线性化电路(RFPAL)
单个IC中采用第四代完全自适应RF PA线性化电路技术
- 产品模型
- 2
概述
- 易用性
- 集成RFIN/RFOUT方案
- 较小的系统总尺寸(24mm x 26mm)
- 降低系统功耗和OPEX
- 降低BOM成本和总体积
- 较小的电源、散热器及外壳
- 较低的补偿降低晶体管成本
- 频率范围:698MHz–2700MHz
- 集成前置放大器和单端RF I/O
- +1.8V单电源供电
- 外部基准时钟支持:
- 10、13、15.36、19.2、20、26和30.72MHz
- 11mm x 11mm SAWN QFN封装
- 工作温度:-40°C至+100°C
- RoHS、Green、REACH和ISO9001认证
- CMOS SoC规格的双通道RFIN/RFOUT线性化电路
- 完全自适应修正
- 高达28dB ACLR和38dB IMD改进(1)
- 1.2MHz < BWSIG ≤ 60MHz
- 功耗:
- 占空比(10%)反馈:1500Mw (双通道)
- 100%自适应:1.95W (双通道)
SC2200属于第四代RF PA线性化电路(RFPAL)家族,与上代产品相比,改进了一体化和功能性。器件为双通路线性化电路,是完全自适应、RFIN/RFOUT预失真线性化,为一个需要较宽范围的放大器、功率调节和通信协议提供优化方案。器件支持2G至4G标准(FDD和TDD),覆盖698MHz至2700MHz范围,以及60MHz到低至1.2MHz的扩展信号带宽范围。SC2200支持单端RF信号,无需非平衡变压器,具有镜像引脚排列,便于两个通路的设计。器件使用PA输出和输入信号自适应产生经过优化的修正函数,最大程度降低PA的失真。RF域模拟信号处理允许SC2200工作在较宽带宽,以及极低的功耗。双通道线性化修正电路优化高性能MIMO设计,包括微蜂窝、有源天线和分布式天线系统。
应用
- 放大器:A/AB类、Doherty
- PA平均输出功率示例:蜂窝基础设施:27dBm至40dBm
- BTS放大器、RRH、升压放大器、中继器、小蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝、DAS、AAS和MIMO系统
- 蜂窝基础设施
- PA工艺:LDMOS、GaN、HBT、GaAs和InGaP
- 单/多载波,多标准:CDMA/EVDO、TD-SCDMA、WiMAX、WCDMA/HSDPA、LTE和TD-LTE
- 较宽范围的PA和输出功率
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
技术文章 1
评估设计文件 1
产品信息 4
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| SC2200A-00A00 | 80-LFCSP-11X11X0.85 | ||
| SC2200A-00A00E | 80-LFCSP-11X11X0.85 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 16, 2016 - 1621 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| SC2200A-00A00E | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SC2200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论