SC1894
推荐用于新设计225MHz至3800MHz RF功率放大器线性化电路(RFPAL)
单个IC中采用第三代完全自适应RF PA线性化电路技术
- 产品模型
- 10
概述
- 标准CMOS中采用RFin/RFout PA线性化电路SoC
- 完全自适应校正
- 高达28dB ACLR和38dB IMD改善
- 外部参考时钟支持:
- 10、13、15.36、19.2、20、26和30.72MHz
- 低功耗:
- 占空比(9%)反馈:600mW
- 完全自适应:1200mW
- 频率范围:225MHz至3800MHz
- 输入信号带宽:1.2MHz至75MHz
- 采用9mm x 9mm QFN封装
- 壳体工作温度:−40°C至+100°C
- 完全符合RoHS标准,环保材料
- 双RF功率测量
SC1894是Scintera®第3代RF PA线性化电路(RFPAL™),与前代产品相比,校正性能和功能都有所改善。SC1894是一款完全自适应RFin/RFout预失真线性化解决方案,针对多种放大器、功率电平和通信协议进行了优化。SC1894使用PA输出和输入信号,根据情况生成经过优化的校正功能,从而尽可能降低PA自主生成的失真和造成的损害。使用RF域模拟信号处理使得SC1894能够使用宽信号带宽,且消耗的功率极低。
除了线性化,SC1894还提供准确的RFIN和RFFB功率测量。此外,还支持频谱监测和ACLR报警等功能。这些设计支持选项通过SC1894的串行外设接口(SPI)总线访问。
评估套件可用于评估SC1894的性能。有关不同的频率版本信息,参见SC1894数据手册。评估套件选项参见下方的样片和购买表单。注:SC1894评估套件需要使用 SC-USB-SPI-PICO 板将SC1894评估套件连接至计算机。
注:所有SCxx器件均符合RoHS标准。产品型号末尾的“E”表示7”卷带和卷盘。产品型号末尾无字母或者为“K”表示为整批。
应用
- 广播基础设施(SC1894A-00C13)
- 蜂窝基础设施(SC1894A-00C13)
- 微波回程(SC1894A-00M13)
- 多种PA和输出功率
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
产品信息 3
视频 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| SC1894A-00B00 | 64-LFCSP-9X9X0.85 | ||
| SC1894A-00B00E | 64-LFCSP-9X9X0.85 | ||
| SC1894A-00B13 | 64-LFCSP-9X9X0.85 | ||
| SC1894A-00B13E | 64-LFCSP-9X9X0.85 | ||
| SC1894A-00C13 | 64-LFCSP-9X9X0.85 | ||
| SC1894A-00C13E | 64-LFCSP-9X9X0.85 | ||
| SC1894A-00M13 | 64-LFCSP-9X9X0.85 | ||
| SC1894A-00M13E | 64-LFCSP-9X9X0.85 | ||
| SC1894A-00N13 | 64-LFCSP-9X9X0.85 | ||
| SC1894A-00N13E | 64-LFCSP-9X9X0.85 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 SC1894的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论