MAX9994

量产

SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关

噪声最低、高线性度、1400MHz至2200MHz SiGe下变频混频器,用于2.5G和3G基站

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1400MHz至2200MHz RF频率范围
  • 1400MHz至2000MHz LO频率范围(MAX9994)
  • 1900MHz至2400MHz LO频率范围(MAX9996)
  • 40MHz至350MHz IF频率范围
  • 8.3dB转换增益
  • +26.2dBm输入IP3
  • +12.6dBm输入1dB压缩点
  • 9.7dB噪声系数
  • PRF = -10dBm时具有67dBc 2RF - 2LO杂散抑制
  • 集成LO缓冲器
  • 集成RF和LO非平衡变压器,用于单端输入
  • -3dBm至+3dBm低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,具有45dB LO1至LO2隔离和50ns开关时间
  • 引脚兼容于MAX9984/MAX9986 815MHz至995MHz混频器
  • 功能兼容于MAX9993
  • 外部电流设定电阻为工作在低功耗/低性能指标模式的混频器提供选项
MAX9994
SiGe、高线性度、1400MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9994:典型应用电路
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
RF混频器 5
MAX9981 过期 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器
MAX9982 过期 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器
MAX9993 过期 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX9995 最后购买期限 双通道、SiGe、高线性度、1700MHz至2700MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
MAX2039 过期 高线性度、1700MHz至2200MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
振荡器 4
MAX9987 过期 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
MAX9988 过期 +14dBm至+20dBm LO缓冲器/分配器,±1dB功率变化
MAX9989 量产 +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化
MAX9990 过期 +14dBm至+20dBm LO缓冲器,±1dB功率变化
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX9994EVKIT

MAX9994评估板

特性和优点

  • 经过完全安装与测试
  • RF频率范围为1700MHz至2200MHz
  • LO频率范围为1400MHz至2000MHz
  • IF频率范围为40MHz至350MHz
  • 8.3dB转换增益
  • 26.2dBm IIP3
  • 9.7dB噪声系数
  • 内置LO缓冲器
  • 开关可选(SPDT)的两个LO输入
  • -3dBm至+3dBm的LO驱动
  • LO1至LO2隔离度为45dB
  • 输入和输出端口带有50Ω SMA连接器
  • 4:1非平衡变压器用于单端IF输出
  • 产品详情

    MAX9994评估板(EV kit)可简化用于UMTS、DCS,和PCS基站下变频混频器MAX9994的评估。该评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板输入和输出端口带有50Ω SMA标准连接器,可以便捷的在测试工作台上进行评估。

    本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

    请与Maxim代理商联系,以确认价格和该评估板的供货情况。

    应用

    • cdmaOne™与cdma2000®基站
    • DCS 1800/PCS 1900 EDGE基站
    • 数字与扩频通信系统
    • 固定宽带无线接入
    • 微波链路
    • 军用系统
    • PHS/PAS基站
    • 预校正接收器
    • 个人移动无线装置(PMR)
    • UMTS/WCDMA基站
    • 无线本地环路(WLL)

    MAX9994EVKIT
    MAX9994评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9994的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览