MAX9910

量产

200kHz、4µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 200kHz GBW
  • 4µA超低电源电流
  • 1.8V至5.5V单电源供电
  • 1pA超低输入偏置电流
  • 满摆幅输入及输出电压范围
  • 低至±200µV的输入失调电压
  • 低至0.001µA的关断电流
  • 关断期间高阻输出(MAX9911/MAX9913)
  • 单位增益稳定
  • 采用微型SC70、SOT23或µMAX封装
MAX9910
200kHz、4µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
MAX9910、MAX9911、MAX9912、MAX9913:典型工作电路
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
运算放大器 4
MAX9914 量产 1MHz、20µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
MAX9915 量产 1MHz、20µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
MAX9916 量产 1MHz、20µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
MAX9917 量产 1MHz、20µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9911EVKIT

MAX9911评估板

特性和优点

  • 1.8V至5.5V电源电压范围
  • 适合多种运算放大器配置
  • 元件焊盘可用于配置Sallen-Key滤波器
  • 满摆幅输入/输出
  • 适合简单易用的0805封装元件
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9911评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9911低功耗、MOS输入运算放大器(op amp),器件采用6引脚晶片级封装(WLP)。评估板电路预先配置为同相放大器,只需改动少许元件即可容易地配置为其它架构。低功耗、低输入失调电压VOS和满摆幅输入/输出使得这款器件能够理想用于各种测量系统。元件焊盘适合0805封装,便于焊接和替换。评估板安装了MAX9911EWT+。

应用

  • 蜂窝手机
  • 数据采集设备
  • 数码相机(DIGICAM)
  • 血糖表
  • GPS方案
  • IP摄像机
  • 笔记本电脑
  • MP3和便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备
  • 便携式测试设备

MAX9911EVKIT
MAX9911评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9910的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览