概览
优势和特点
- 1.8V至5.5V电源电压范围
- 适合多种运算放大器配置
- 元件焊盘可用于配置Sallen-Key滤波器
- 满摆幅输入/输出
- 适合简单易用的0805封装元件
- 经验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9911评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9911低功耗、MOS输入运算放大器(op amp),器件采用6引脚晶片级封装(WLP)。评估板电路预先配置为同相放大器,只需改动少许元件即可容易地配置为其它架构。低功耗、低输入失调电压VOS和满摆幅输入/输出使得这款器件能够理想用于各种测量系统。元件焊盘适合0805封装,便于焊接和替换。评估板安装了MAX9911EWT+。
应用
- 蜂窝手机
- 数据采集设备
- 数码相机(DIGICAM)
- 血糖表
- GPS方案
- IP摄像机
- 笔记本电脑
- MP3和便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
- 便携式测试设备
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX9911EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9911 Data Sheet (Rev. 0)2011/1/21PDF1M