MAX9741

量产

12W+12W、低EMI、扩频、立体声D类放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低EMI
  • 独特的扩展频谱调制模式:EMI辐射比传统方案降低5dB
  • 驱动16Ω负载时效率达88%
  • 为8Ω负载提供12W+12W连续功率
  • 为16Ω负载提供15W+15W的连续功率
  • THD+N低至0.07%
  • 高电源抑制比:1kHz时80dB
  • 10V至25V单电源供电
  • 差分输入可降低共模噪声
  • 增益由引脚选择,减少元件数量
  • 业界领先的咔嗒声抑制
  • 低静态电流:24mA
  • 低功耗关断模式0.2µA
  • 短路和过热保护
  • 采用高效散热、节省空间的56引脚TQFN (8mm x 8mm x 0.8mm)封装
  • MAX9741
    12W+12W、低EMI、扩频、立体声D类放大器
    MAX9741:简化框图
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
    音频放大器 1
    MAX9708 量产 20W/40W、无需滤波的扩频单声道/立体声D类放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    MAX9741EVKIT

    MAX9741评估板

    特性和优点

    • 10V至25V单电源供电
    • 差分或单端输入
    • 全差分输出
    • 驱动16Ω负载时效率达88%
    • 为8Ω负载提供2 x 12W连续功率
    • 为16Ω负载提供2 x 15W的连续功率
    • THD+N低至0.1%
    • 工作在扩展频谱调制和固定频率调制
    • 可由引脚选择增益:+13dB、+16dB、+19.1dB和+29.6dB
    • 表贴结构
    • 经过完全安装与测试

    产品详情

    MAX9741评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,MAX9741 D类放大器配置为立体声驱动,为一对儿8Ω扬声器分别提供12W功率,用于音频设备。评估板的扬声器输出可以不经过滤波,使电路板面积最小;也可以经过滤波,简化评估。

    MAX9741评估板采用10V至25V直流电源供电,评估板接受差分或单端输入,提供全差分输出。评估板提供+13dB、+16dB、+19.1dB和+29.6dB增益选择,还可以选择固定频率调制(FFM)或扩展频谱调制(SSM)模式。

    应用

    • 汽车
    • 台式PC
    • LCD监视器
    • LCD投影仪
    • LCD TV

    MAX9741EVKIT
    MAX9741评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9741的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览