概览
优势和特点
- 10V至25V单电源供电
- 差分或单端输入
- 全差分输出
- 驱动16Ω负载时效率达88%
- 为8Ω负载提供2 x 12W连续功率
- 为16Ω负载提供2 x 15W的连续功率
- THD+N低至0.1%
- 工作在扩展频谱调制和固定频率调制
- 可由引脚选择增益:+13dB、+16dB、+19.1dB和+29.6dB
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9741评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,MAX9741 D类放大器配置为立体声驱动,为一对儿8Ω扬声器分别提供12W功率,用于音频设备。评估板的扬声器输出可以不经过滤波,使电路板面积最小;也可以经过滤波,简化评估。
MAX9741评估板采用10V至25V直流电源供电,评估板接受差分或单端输入,提供全差分输出。评估板提供+13dB、+16dB、+19.1dB和+29.6dB增益选择,还可以选择固定频率调制(FFM)或扩展频谱调制(SSM)模式。
应用
- 汽车
- 台式PC
- LCD监视器
- LCD投影仪
- LCD TV
相关产品
文档
-
MAX9741EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9741 Data Sheet (Rev. 0)2006/3/1PDF825K