MAX9705
量产2.3W、超低EMI、无需滤波、D类音频放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 无滤波放大器通过FCC辐射标准,带有24in电缆
- 独特的扩频模式和有源辐射限制(AEL),在FCC限制下具有超过20dB的裕量
- 零“死区时间” (ZDT) H桥保持了当前最高水平的效率和THD+N
- 简单的主从配置实现立体声工作
- 高达90%的效率
- 向4Ω负载提供2.3W功率(1%的THD+N)
- 0.02%的低THD+N (POUT = 1W,VDD = 5.0V)
- 高PSRR (217Hz时为75dB)
- 集成杂音抑制功能
- 低静态电流(5.4mA)
- 低功耗关断模式(0.3µA)
- 短路和热过载保护
- 提供高热效、节省空间的封装
- 10引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)
- 12焊球UCSP (1.5mm x 2mm x 0.6mm)
- 引脚兼容于MAX9700和MAX9712
MAX9705第3代、超低EMI、单声道、D类音频功率放大器具有AB类的性能和D类的效率。MAX9705能够向一个4Ω负载提供2.3W功率,效率超过85%。在所有可能的瞬变输出电压情况下,有源辐射限制(AEL)电路主动控制输出FET的栅极转换,极大地降低了EMI。AEL防止了传统D类放大器中感性负载的续流特性所引起的高频辐射。零死区时间(ZDT)技术使输出FET能够同时切换,而不会产生交叉传导,从而保持了当前最高水平的效率和THD+N性能。扩频调制技术不需要传统D类器件中的输出滤波。这些设计理念降低了应用元件数量,延长了电池寿命。
MAX9705提供两种调制方案:固定频率(FFM)模式和扩频(SSM)模式,扩频模式进一步降低了由调制频率造成的EMI辐射。MAX9705的振荡器可通过SYNC输入同步至外部时钟,从而在外部设定开关频率。SYNC输入还支持多个MAX9705级联和频率锁定,以最大程度降低时钟交调引起的干扰。器件具有全差分结构、全桥输出和全面的杂音抑制功能。MAX9705的增益由内部设置(MAX9705A:6dB,MAX9705B:12dB,MAX9705C:15.6dB,MAX9705D:20dB),进一步减少了外部元件数量。
MAX9705提供10引脚TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm)和12焊球UCSP™ (1.5mm x 2mm x 0.6mm)封装。MAX9705额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- PDA
- 便携式音频
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9705AETB+ | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX9705AETB+T | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX9705BETB+ | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX9705BETB+T | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX9705CETB+ | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX9705CETB+T | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX9705DETB+ | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX9705DETB+T | 10-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX9705AETB+ | 量产 | |
| MAX9705BETB+ | 量产 | |
| MAX9705CETB+ | 量产 | |
| MAX9705DETB+ | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX9705AETB+ | 量产 | |
| MAX9705AETB+T | 量产 | |
| MAX9705BETB+ | 量产 | |
| MAX9705BETB+T | 量产 | |
| MAX9705CETB+T | 量产 | |
| MAX9705DETB+ | 量产 | |
| MAX9705DETB+T | 量产 | |
|
1月 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX9705AETB+ | 量产 | |
| MAX9705AETB+T | 量产 | |
| MAX9705BETB+ | 量产 | |
| MAX9705BETB+T | 量产 | |
| MAX9705CETB+ | 量产 | |
| MAX9705CETB+T | 量产 | |
| MAX9705DETB+ | 量产 | |
| MAX9705DETB+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX9705BETB+T | 量产 | |
| MAX9705CETB+T | 量产 | |
| MAX9705DETB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9705的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论