产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作在+1.7V至+3.3V (数字)和+2.6V至+3.3V (模拟)
  • 立体声D类扬声器放大器工作在+2.6V至+5.5V (电池直接供电)
  • 静态功耗(回放)低至26mW
  • 电源抑制比高达98dB
  • 采样速率为8kHz至48kHz (重放和录音)
  • 立体声18位ADC和DAC
  • 低噪声、立体声麦克风输入和立体声线输入
  • 双信号源数字混音(DAC)
  • 可选择音频滤波器用于录音/回放模式
  • 数字滤波器、软静音和音量控制
  • 低噪声、高PSRR麦克风偏置发生器
  • 立体声DirectDrive耳机放大器(2 x 50mW)
  • 单声道DirectDrive耳机接收放大器(1 x 105mW)
  • 提供有源辐射限制的D类、超低EMI、无需滤波、立体声扬声器放大器(2 x 1.25mW,8Ω) (MAX9851)
  • 立体声差分线输出放大器(MAX9853)
  • 无咔嗒声操作
  • 灵活的关断模式节省功率
  • 完整的耳机检测
  • 超低功耗耳机检测唤醒电路
MAX9853
立体声音频编解码器,具有麦克风放大器、DirectDrive耳机放大器、扬声器放大器或线出
MAX9851、MAX9853:典型工作电路
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
音频放大器 1
MAX9850 量产 立体声音频DAC,带有DirectDrive®耳机放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9853的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览