产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 带有三个控制电流通道的双输出端口
  • 支持不同的激光二极管驱动器标准
    • CD-R/RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM和DVD视频
  • MAX9483与ATMEL T0806的引脚和功能兼容
  • 两个输出端口的频率设置相互独立(MAX9484)
  • 接收差分(LVDS)或单端输入的写数据(MAX9484)
  • 使能控制
  • 读电流摆幅高达270mA
  • 总峰值写电流可达400mA
  • 100MHz至600MHz的可调节调制频率
  • 输出电流脉冲快速上升和下降时间1.0ns (典型值)
  • 4.5V至5.5V单电源供电
  • 无需外部基准时钟
  • 0°C至+70°C的商业温度范围
MAX9483
双输出、多模CD-RW/DVD激光二极管驱动器
MAX9483、MAX9484:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9483的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览