MAX9249

不推荐用于新设计

吉比特多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口

单链路串行器,带有LVDS接口和集成控制通道,理想用于数字视频设备

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可配合任何GMSL解串器使用
  • 2.5Gbps有效载荷数据速率,交流耦合串行链路,带有8B/10B行编码
  • 支持24位彩色WXGA (1280 x 800)
  • 8.33MHz至104MHz (3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz (4通道LVDS)输入时钟
  • 4位至32位字宽、8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半双工/全双工双向控制通道(100kbps至1Mbps)
  • 中断支持显示器的触摸屏功能
  • 远端I²C主机控制外设
  • 预加重电缆驱动器
  • 串行输出端的可编程频谱扩展功能有效降低EMI
  • 自动数据速率检测允许“实时”改变数据速率
  • 输入时钟PLL抖动抑制
  • 片内PRBS发生器用于串行链路的BER测试
  • 电缆故障检测器能够检测串行链路对地或对电池短路以及开路故障
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 1.8V至3.3V I/O电源、1.8V核电源和3.3V LVDS电源
  • 专利申请中
MAX9249
吉比特多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口
MAX9249 Circuit Diagram MAX9249 Pin Configuration
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 3
MAX9247 最后购买期限 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS串行器
MAX9259 最后购买期限 吉比特多媒体串行链路,提供扩频功能和全双工控制通道
MAX9257 过期 可编程串行器/解串器,具有UART/I²C控制通道
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX9249EVKIT

MAX9249评估板

特性和优点

  • 接收28位并行视频和I²S音频数据
  • 板上S/PDIF至I²S音频转换器
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9249评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9249带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,为评估MAX9249的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。

该评估板安装了MAX9249GCM/V+。

如需评估完整的GMSL,请定购MAX9249评估板及与其配套的MAX9260评估板。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端

MAX9249EVKIT
MAX9249评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9249的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览