MAX9121

量产

四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成终端电阻省掉了四个外接电阻(MAX9122)
  • 流通引脚排列
    • 简化了PCB布局
    • 减少了串扰
  • 引脚兼容于DS90LV048A
  • 保证500Mbps数据速率
  • 300ps脉冲扭曲(最大)
  • 符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • +3.3V单电源
  • 安全失效电路
MAX9121
四路LVDS线接收器,内部端接,引脚按信号流向排列
MAX9121/MAX9122:典型应用电路
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
电平转换器 1
MAX9150 量产 低抖动、10端口LVDS转发器
数据路径管理 2
MAX9110 量产 单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装
MAX9123 量产 四路LVDS线驱动器,引脚按信号流向排列
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9121EVKIT

MAX9121、MAX9122、MAX9123评估板

特性和优点

  • 独立的驱动器(MAX9123)和四路接收器(MAX9121/MAX9122)
  • >500Mbps (250MHz)转换速率(MAX9121/MAX9122)
  • >800Mbps (400MHz)转换速率(MAX9123)
  • 支持双绞线测试
  • 50Ω刻度阻抗覆铜线
  • 16引脚TSSOP封装
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX9121评估板(EV kit)包括流通引脚排列的低电压差分信号(LVDS)四路差分线驱动器(MAX9123)和接收器(MAX9121)。该差分线驱动器接收LVTTL或LVCMOS输入,转换为对应的LVDS输出信号。接收器则接收LVDS输入信号,并将其转换成单端的LVCMOS输出。两个电路都工作于高数据速率、低功耗模式。

    MAX9121评估板设计为四层PCB,并有50Ω刻度阻抗覆铜线。它是专门为直接差分探测LVDS I/O信号而设计的。为传输LVDS信号的电缆连接提供了连接点。

    评估板工作于3.3V单电源。此外,为测试驱动器的高阻抗传输延迟,还要提供一个1.2V电源输入。为驱动器和接收器提供独立的电源选项,允许对接收器的共模性能进行测试。

    MAX9121评估板也可用来评估MAX9122, 此器件除了具有集成107Ω (标称)终端电阻外,其它与MAX9121完全一样。电路板上提供了辅助焊盘,利用脉冲发生器可动态驱动使能和禁止控制信号。

    应用

    • 上/下路复用器
    • 背板与互连应用
    • 蜂窝电话基站
    • 时钟/数据分配
    • 数字复印机
    • 数字交叉连接
    • DSLAM
    • 激光打印机
    • 网络路由器和交换机

    MAX9121EVKIT
    MAX9121、MAX9122、MAX9123评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9121的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览