概览

优势和特点

  • 独立的驱动器(MAX9123)和四路接收器(MAX9121/MAX9122)
  • >500Mbps (250MHz)转换速率(MAX9121/MAX9122)
  • >800Mbps (400MHz)转换速率(MAX9123)
  • 支持双绞线测试
  • 50Ω刻度阻抗覆铜线
  • 16引脚TSSOP封装
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX9121评估板(EV kit)包括流通引脚排列的低电压差分信号(LVDS)四路差分线驱动器(MAX9123)和接收器(MAX9121)。该差分线驱动器接收LVTTL或LVCMOS输入,转换为对应的LVDS输出信号。接收器则接收LVDS输入信号,并将其转换成单端的LVCMOS输出。两个电路都工作于高数据速率、低功耗模式。

    MAX9121评估板设计为四层PCB,并有50Ω刻度阻抗覆铜线。它是专门为直接差分探测LVDS I/O信号而设计的。为传输LVDS信号的电缆连接提供了连接点。

    评估板工作于3.3V单电源。此外,为测试驱动器的高阻抗传输延迟,还要提供一个1.2V电源输入。为驱动器和接收器提供独立的电源选项,允许对接收器的共模性能进行测试。

    MAX9121评估板也可用来评估MAX9122, 此器件除了具有集成107Ω (标称)终端电阻外,其它与MAX9121完全一样。电路板上提供了辅助焊盘,利用脉冲发生器可动态驱动使能和禁止控制信号。

    应用

    • 上/下路复用器
    • 背板与互连应用
    • 蜂窝电话基站
    • 时钟/数据分配
    • 数字复印机
    • 数字交叉连接
    • DSLAM
    • 激光打印机
    • 网络路由器和交换机