MAX9110

量产

单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装

业内具有最小脉冲偏差的LVDS驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 用于高分辨率成像和高速互连的250ps(最大值)低脉冲偏斜
  • 节省空间的8引脚SOT23和SO封装
  • DS90LV017/017A和DS90LV027/027A的引脚兼容升级版本(SO封装)
  • 支持500Mbps数据速率
  • 低功耗:3.3V时为22mW(MAX9112为31mW)
  • 符合EIA/TIA-644标准
  • +3.3V单电源
  • 直通式引脚排列简化了PCB布局
  • 关断时驱动器输出高阻抗

MAX9110/MAX9112单路/双路低压差分信号(LVDS)发射器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有激光打印机和数码复印机等高分辨率成像应用所需的250ps(最大值)超低脉冲偏斜。

MAX9110为单路LVDS发射器,MAX9112为双路LVDS发射器。

这两款器件均符合EIA/TIA-644 LVDS标准。它们支持LVTTL/CMOS输入并将其转换为低压(350mV)差分输出,从而尽可能地降低电磁干扰(EMI)和功耗。这些器件使用电流控制输出级,即使在高数据速率下也能充分降低功耗。MAX9110/MAX9112采用节省空间的8引脚SOT23和SO封装。关于单/双LVDS线路接收器,请参考MAX9111/MAX9113数据手册。

应用

  • 桥接器
  • 手机基站
  • 复印机
  • 高速接入(电信)
  • LCD显示屏和面板
  • 网络集线器、交换机、路由器
  • 打印机和传真
  • 路由器/交换机
  • 电信交换机
  • 无线本地环路(WLL)

MAX9110
单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装
MAX9110、MAX9112:典型工作电路
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
接口接收器 2
MAX9111 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
MAX9113 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9110的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览