MAX9001

量产

低功耗、高速、单电源运算放大器比较器电压基准IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 运算放大器+比较器+基准电压源,采用节省空间的µMAX®封装
  • +2.5V至+5.5V单电源电压范围
  • 340µA电源电流(MAX9002/MAX9005)
  • 单位增益稳定(GBW = 1.25MHz)和非完全补偿(AV > 10V/V,GBW = 8MHz)选项
  • 运算放大器/比较器轨至轨输出摆幅
  • 运算放大器和比较器都具有接地检测输入
  • 运算放大器在高达250pF的电容负载下保持稳定
  • ±2mV内部比较器迟滞
  • 185ns快速传播延迟比较器
  • 过驱输入无反相(运算放大器和比较器)
  • 1.230V内部精密基准电压源(MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004)
    • 初始精度:±1%
    • 8ppm/°C低温度漂移
    • 灌电流或拉电流高达1mA
    • 对于高达100nF的电容负载保持稳定

MAX9000系列集成了高速运算放大器、185ns比较器和1.230V精密基准电压源。这些器件采用+2.5V至+5.5V单电源供电,静态电流消耗低于500µA。MAX9001/MAX9004具有关断模式,可将电源电流降至2µA,并将输出置于高阻抗状态,非常适合便携式和电池供电应用。

MAX9000/MAX9001/MAX9002中的放大器为单位增益稳定型,增益带宽积为1.25MHz,而MAX9003/MAX9004/MAX9005中的放大器对于+10V/V或更高的闭环增益保持稳定,增益带宽积为8MHz。对于放大器,输入共模电压从负电源以下150mV扩展至正电源1.2V范围内,对于比较器,则扩展至1.1V范围内。放大器和比较器具有轨到轨输出摆幅,并分别向外部负载提供高达±2.5mA和±4.0mA的电流,同时保持出色的直流精度。比较器输出级的特殊设计大大降低了输出转换期间的开关电流,几乎消除了电源毛刺。

比较器具有±2mV内置迟滞,即便输入信号传送缓慢,也能提供抗扰度并防止振荡。MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004具有1.230V ±1%内部精密基准电压源,温度系数低至8ppm/°C,灌电流或拉电流高达1mA。放大器和基准电压源分别在高达250pF和100nF的电容负载下保持稳定。比较器的反相输入在内部连接至MAX9000/MAX9003的基准电压输出。

 

应用

  • 用于远程控制的红外接收器
  • 仪器、终端和条形码读取器
  • 遥控门锁系统
  • 光电二极管前置放大器
  • 传感器信号检测
  • 单电源零交越检波器
  • 智能卡读卡器

MAX9001
低功耗、高速、单电源运算放大器比较器电压基准IC
MAX9000、MAX9001、MAX9002、MAX9003、MAX9004、MAX9005:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览