MAX7421
量产五阶、低通、开关电容滤波器
- 产品模型
- 4
概述
- 五阶低通滤波器
- 椭圆响应(MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425)
- 贝塞尔响应(MAX7419/MAX7423)
- 巴特沃兹响应(MAX7420/MAX7424)
- 时钟可回转转角频率(1Hz至45kHz)
- 单工作电源
- +5V (MAX7418–MAX7421)
- +3V (MAX7422–MAX7425)
- 低功耗
- 3mA(工作模式)
- 0.2µA(关断模式)
- 采用8引脚µMAX®封装
- 低输出偏移:±4mV
MAX7418–MAX7425五阶低通开关电容滤波器(SCF)使用单个+5V (MAX7418–MAX7421)或+3V (MAX7422–MAX7425)电源供电。这些器件仅消耗3mA电流,支持1Hz至45kHz转角频率,非常适合用于低功耗后置DAC滤波和抗混叠应用。它们提供关断模式,可以将供电电流降至0.2µA。
提供两种时钟选项:内置时钟(通过使用外部电容实现),或者外部时钟(用于实现更严格的转角频率控制)。偏置调节引脚支持进行DC输出电平的调节。
MAX7418/MAX7422提供53dB阻带抑制和急剧滚降,变迁比为1.6。MAX7421/MAX7425提供急剧滚降,变迁比为1.25,但仍然提供37dB阻带抑制。MAX7419/MAX7423贝塞尔滤波器提供低过冲和快速建立,MAX7420/MAX7424巴特沃兹滤波器则提供尽可能平坦的通带响应。凭借它们的固定响应,能够简化选择时钟频率这项设计任务。
应用
- ADC抗混叠
- CT2基站
- DAC后置滤波
- 语音处理
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX7421CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7421CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7421EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX7421EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX7421CUA+ | 量产 | |
| MAX7421CUA+T | 量产 | |
| MAX7421EUA+ | 量产 | |
| MAX7421EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7421的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论