MAX6963

过期

4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器

易于实现双色图形控制的LED驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 2.7V至3.6V工作电压
  • 高速20MHz串行接口
  • 可调的40mA或者20mA峰值段电流
  • 可直接驱动两个单色或者一个RGY阴极阵列8 x 8矩阵显示器
  • 模拟逐位段电流校准
  • 数字逐位段电流校准
  • 256级面板亮度控制(所有驱动器)
  • 每彩色象素级4级亮度控制
  • 开路/短路LED探测
  • 显示存储器页面突发写入
  • 全局命令可访问所有驱动器
  • 可通过外部调整管控制RGB面板或者更高电流/电压的面板
  • 多显示数据页面方便进行动画显示
  • 从每秒63个页面至每63秒一个页面自动切换,支持中断
  • 限摆率段驱动器具有更低EMI
  • 驱动器切换定时功能可扩展至多个驱动器,以降低电源峰值要求
  • 低功耗关断,保持所有数据
  • -40°C至+125°C温度范围

MAX6960–MAX6963是紧凑型阴极阵列显示驱动器,通过一个高速4线串行接口与微处理器连接,实现8 x 8点阵红色、绿色和黄色(R,G,Y) LED显示。

MAX6960–MAX6963无需外部元件,可驱动两个单色8 x 8矩阵显示器或者一个RGY 8 x 8矩阵显示器。驱动器还可以与外部调整管配合使用,以更高的电流和电压控制红色、绿色、蓝色(RGB)以及其他显示器。

MAX6960–MAX6963具有开路和短路LED探测功能,同时提供模拟和数字点阵段电流校准,以对不同生产批次的8 x 8显示器进行补偿或色彩匹配。

一个本地3线总线对多个互连的MAX6960–MAX6963进行同步,自动分配存储器映射地址,以适应用户的显示面板结构。

MAX6960–MAX6963的4线接口连接了多个驱动器,在驱动器之间共享、分配显示存储器映射。一个全局写操作可向同一面板上的所有MAX6960发送命令。

MAX6963分两级亮度控制来驱动单色显示器。MAX6962分两级或者四级亮度控制来驱动单色显示器。MAX6961分两级亮度控制来驱动单色或者RGY显示器。MAX6960分两级或者四级亮度控制来驱动单色或者RGY显示器。

应用

  • 音频/视频设备
  • 游戏机
  • 工业控制
  • 留言板

MAX6963
4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器
MAX6960、MAX6961、MAX6962、MAX6963:引脚配置
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LED 驱动器 IC 4
MAX6972 过期 16路输出PWM LED驱动器,用于信息板
MAX6973 过期 16路输出PWM LED驱动器,用于信息板
MAX6974 量产 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
MAX6975 过期 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX6960EVCMODU

MAX6960评估板/评估系统

特性和优点

  • 4个板上MAX6960器件
  • 4个2.4in 8 x 8双色(红色/绿色) LED点阵
  • 4MHz振荡器
  • 级联评估板(最多5个评估板)
  • 缓冲串行接口
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过完全安装和测试
  • 评估系统包括USB连接
  • 产品详情

    MAX6960评估板(EV kit)提供成熟的设计来评估MAX6960 8 x 8图形LED点阵显示驱动器。评估板含有4个MAX6960 LED显示驱动器,4个2.4英寸8 x 8双色LED点阵,一个4MHz振荡器和逻辑缓冲。可级联MAX6960评估板,支持总数量多达20个MAX6960器件。评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为实现MAX6960的各个功能提供简单的图形用户界面(GUI)。

    MAX6960评估系统(EV system)由一块MAX6960评估板和配套Maxim CMODUSB串行接口板组成。Maxim CMODUSB串行接口板支持IBM®兼容PC通过其USB端口来模拟与MAX6960兼容的串行接口。若要基于PC对MAX6960进行全面的评估,请订购MAX6960EVCMODU。如果您已经拥有了MAX6960兼容串行接口,请订购MAX6960EVKIT。

    评估板已经预装了MAX6960ATH。

    应用

    • 音频/视频设备
    • 游戏机
    • 工业控制
    • 留言板

    MAX6960EVCMODU
    MAX6960评估板/评估系统

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6963的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览