MAX6961
过期4线串行接口、8 x 8点阵图形LED驱动器
易于实现双色图形控制的LED驱动器
概述
- 2.7V至3.6V工作电压
- 高速20MHz串行接口
- 可调的40mA或者20mA峰值段电流
- 可直接驱动两个单色或者一个RGY阴极阵列8 x 8矩阵显示器
- 模拟逐位段电流校准
- 数字逐位段电流校准
- 256级面板亮度控制(所有驱动器)
- 每彩色象素级4级亮度控制
- 开路/短路LED探测
- 显示存储器页面突发写入
- 全局命令可访问所有驱动器
- 可通过外部调整管控制RGB面板或者更高电流/电压的面板
- 多显示数据页面方便进行动画显示
- 从每秒63个页面至每63秒一个页面自动切换,支持中断
- 限摆率段驱动器具有更低EMI
- 驱动器切换定时功能可扩展至多个驱动器,以降低电源峰值要求
- 低功耗关断,保持所有数据
- -40°C至+125°C温度范围
MAX6960–MAX6963是紧凑型阴极阵列显示驱动器,通过一个高速4线串行接口与微处理器连接,实现8 x 8点阵红色、绿色和黄色(R,G,Y) LED显示。
MAX6960–MAX6963无需外部元件,可驱动两个单色8 x 8矩阵显示器或者一个RGY 8 x 8矩阵显示器。驱动器还可以与外部调整管配合使用,以更高的电流和电压控制红色、绿色、蓝色(RGB)以及其他显示器。
MAX6960–MAX6963具有开路和短路LED探测功能,同时提供模拟和数字点阵段电流校准,以对不同生产批次的8 x 8显示器进行补偿或色彩匹配。
一个本地3线总线对多个互连的MAX6960–MAX6963进行同步,自动分配存储器映射地址,以适应用户的显示面板结构。
MAX6960–MAX6963的4线接口连接了多个驱动器,在驱动器之间共享、分配显示存储器映射。一个全局写操作可向同一面板上的所有MAX6960发送命令。
MAX6963分两级亮度控制来驱动单色显示器。MAX6962分两级或者四级亮度控制来驱动单色显示器。MAX6961分两级亮度控制来驱动单色或者RGY显示器。MAX6960分两级或者四级亮度控制来驱动单色或者RGY显示器。
应用
- 音频/视频设备
- 游戏机
- 工业控制
- 留言板
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6961的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论