MAX6661

预发布

远端温控的风扇转速调节器,带有SPI兼容接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 集成温度测量和风扇调节
  • 可编程风扇门限温度
  • 可编程风扇全速温度范围
  • 精确的闭环风扇转速调节
  • 片上功率器件驱动风扇,额定电流250mA
  • 可编程低/高温报警
  • 与SPI兼容的串行接口
  • ±1°C (+60°C至+100°C)测温精度
  • MAX6661是一款远端温度传感器和风扇速度调节器,可提供完备的闭环风扇控制。远端温度传感器一般为共集电极PNP管,如微处理器的衬底PNP或连接为二极管形式的晶体管,一般可采用低成本、易安装的2N3904 NPN管或2N3906 PNP管。

    该器件还具有闭环风扇控制器,根据转速计反馈调节风扇速度。MAX6661将温度数据与风扇门限温度和增益设置进行比较,两者均可通过SPI™总线由用户设置。该操作可实现正比于远端结温的自动风扇控制。可以在任意时刻断开温度反馈环路,由系统控制风扇速度。

    风扇速度由电压控制而非PWM控制,这样可以极大的减少噪声并提高风扇的稳定性。片上功率器件用于驱动风扇,额定电流达250mA。

    温度数据每500ms更新一次并可在任意时刻通过SPI接口读取。当远端结温在+60°C至+100°C之间时,MAX6661精度为1°C (最大值)。数据被格式化为10位 + 符号位,分辨率0.125°C。

    MAX6661工作于-40°C至+125°C,采用16引脚QSOP封装。

    应用

    • 电子仪器
    • 服务器
    • 电信系统
    • 工作站

    MAX6661
    远端温控的风扇转速调节器,带有SPI兼容接口
    MAX6661:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6661的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览