MAX6435

过期

低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回

低功耗、单/双电平电池监视器,带有内部滞回、无需外部元件。非常适合单节锂电池或多节碱性电池、NiMH或NiCd电池供电系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 工厂预置或用户可调门限选择
    • 1.6V至2.1V或2.6V至3.1V、级差100mV的工厂预置低压门限(MAX6427-MAX6432)
    • 2.3V至2.6V或3.3V至3.6V、级差100mV的工厂预置低压门限(MAX6427-MAX6432)
    • 用户可调低压/高压门限,内置615mV基准(MAX6433-MAX6438)
  • 低电流(1µA典型值)
  • 单路或双路低电池电压输出
  • 推挽式/LBO、漏极开路/LBO和漏极开路LBO选择
  • 140ms最小LBO延时周期
  • 瞬时电池电压短路保护
  • 确保BATT = 1.0V时LBO逻辑状态有效
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 微型3引脚、4引脚、5引脚和6引脚SOT封装
  • 无需外部元件(MAX6427-MAX6432)

MAX6427-MAX6438是单/双电平电池监视器,带有内部滞回。这些器件提供单路(MAX6427/MAX6428/MAX6429、MAX6433/MAX6434/MAX6435)或双路(MAX6430/MAX6431/MAX6432、MAX6436/MAX6437/MAX6438)低电池电压输出指示,可以用来指示三种电池状态:电池正常(系统运行在正常模式)、电池不足(系统运行在低功耗模式)或电池耗尽(禁止系统工作)。

这些器件非常适合监视单节锂离子(Li+)电池或多节碱性电池/NiCd/NiMH电池供电系统。当电源电压降低到规定的最低门限时,产生低电池电压报警输出。当电压上升到规定的高压门限值时,低电池电压输出将持续保持140ms的最小延时周期。延时周期确保在电源转换或微处理器激活之前电源电压稳定。

MAX6427-MAX6438系列提供几种监视选择,MAX6427/MAX6428/MAX6429采用工厂预置的电池监视门限,具有一路低电池电压输出;MAX6430/MAX6431/MAX6432同样具有工厂预置的门限,但可提供两路低电池电压输出。MAX6433-MAX6438具有用户可调节的门限电压,允许用户选择滞回范围,提高系统对噪声的免疫力。较宽的滞回范围可避免由于负载移出后电池的恢复而导致的啁啾。MAX6433/MAX6434/MAX6435提供单路低电池电压输出,MAX6436/MAX6437/MAX6438提供双路低电池电压输出。

MAX6427-MAX6438系列可提供三种输出逻辑选择,便于与系统电源或微处理器接口。该系列产品采用SOT23或SOT143封装,工作于全温范围。

应用

  • 电池供电系统(单节Li+或多节NiMH、NiCd、碱性电池)
  • 蜂窝电话/无绳电话
  • 电子玩具
  • MP3播放器
  • 寻呼机
  • PDA
  • 便携式医疗设备

MAX6435
低功耗、单/双电平电池监测器,带有滞回
MAX6427、MAX6428、MAX6429、MAX6430、MAX6431、MAX6432、MAX6433、MAX6434、MAX6435、MAX6436、MAX6437、MAX6438:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
监控电路和复位器IC 13
MAX6375 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6326 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6806 量产 电压检测器
MAX6381 量产 SC70/µDFN封装、单/双路、低电压、低功耗、微处理器复位电路
MAX6376 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6377 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6378 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6379 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6380 量产 3引脚、超低功耗、SC70/SOT23封装电压检测器
MAX6327 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6328 量产 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路
MAX6807 过期 电压检测器
MAX6808 量产 电压检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6435的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览