MAX6310
5引脚、多输入、可编程复位IC
5引脚、多电压、可编程复位IC,SOT封装
        Viewing:
        
    
    概述
- Small 5-Pin SOT23 Package
 - Precision Factory-Set VCC Reset Thresholds; Available in 0.1V Increments from 2.5V to 5V
 - Immune to Short VCC Transients
 - Guaranteed Active-Low RESET Valid to VCC = 1V
 - Guaranteed Over Temperature
 - 8µA Supply Current
 - Factory-Set Reset Timeout Delay from 1ms (min) to 1120ms (min)
 - No External Components
 - Manual Reset Input
 - Under/Overvoltage Supply Monitoring
 
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
 - 控制器
 - 嵌入式控制系统
 - 智能仪表
 - 多电压系统:3V/5V、5V/12V、5V/24V
 - 便携式电池供电设备
 - 便携式计算机
 
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6310的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论