MAX5490
量产100kΩ精密匹配的电阻分压器,SOT23封装
超高精度分压器,SOT23封装,温漂保持在3ppm/°C以内
- 产品模型
- 16
概述
- 电阻比例从1:1至100:1
- 用户可定制比例系数
- 极高的初始比例精度
- 0.035% (MAX5490A)
- 0.05% (MAX5490B)
- 0.1% (MAX5490C)
- 1ppm/°C (典型值)的低电阻比例温漂
- R1和R2上允许高达80V的电压
- 小尺寸、3引脚SOT封装
MAX5490精密电阻分压器由两个精确匹配的电阻组成,可以连接在分压器的两端或中央。该器件具有优异的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5490提供非常低的电阻比例温度系数,-55°C至+125°C时为1ppm/°C (典型值),端到端电阻为100kΩ。电阻比例可以从1:1至100:1。提供五种标准比例系数(见完整数据资料中的表1),用户也可以申请定制的比例系数。MAX5490十分适合需要精确设置增益的应用,要求高精度的电阻匹配和低温度漂移。
MAX5490采用节省空间的3引脚SOT23封装,工作在-55°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 工业过程控制
- 仪表
- 医疗装置
- 精密增益设置
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 9
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5490GA01000+ | SOT_23 | ||
| MAX5490GA01000+T | SOT_23 | ||
| MAX5490GC01000+ | SOT_23 | ||
| MAX5490GC01000+T | SOT_23 | ||
| MAX5490MA02000+ | SOT_23 | ||
| MAX5490MA02000+T | SOT_23 | ||
| MAX5490TA05000+ | SOT_23 | ||
| MAX5490TA05000+T | SOT_23 | ||
| MAX5490VA10000+ | SOT_23 | ||
| MAX5490VA10000+T | SOT_23 | ||
| MAX5490VC10000+ | SOT_23 | ||
| MAX5490VC10000+T | SOT_23 | ||
| MAX5490XA25000+ | SOT_23 | ||
| MAX5490XA25000+T | SOT_23 | ||
| MAX5490XC25000+ | SOT_23 | ||
| MAX5490XC25000+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX5490GA01000+ | 量产 | |
| MAX5490GA01000+T | 量产 | |
| MAX5490TA05000+ | 量产 | |
| MAX5490TA05000+T | 量产 | |
| MAX5490VA10000+T | 量产 | |
| MAX5490VC10000+T | 量产 | |
| MAX5490XA25000+T | 量产 | |
| MAX5490XC25000+T | 量产 | |
|
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX5490GC01000+ | 量产 | |
| MAX5490TA05000+T | 量产 | |
| MAX5490XA25000+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX5490GC01000+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 匹配电阻与晶体管 1 | ||
| MAX5491 | 量产 | 精密匹配的电阻分压器,SOT23封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5490的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论