MAX4940A
双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
便携式超声成像、工业探伤等高压应用的理想选择
概述
- 单芯片内集成了高密度四通道脉冲发生器
- 0至+220V单极性或±110V双极性输出
- 8.5Ω (典型值)输出阻抗、2.0A (典型值)输出电流
- 21Ω (典型值)有源钳位始终保持有效状态,集成反向保护二极管
- 集成输出二极管(MAX4940A)
- 三电平应用中没有特殊的电源排序要求
- 保持匹配的上升/下降时间和传输延时
- CMOS兼容逻辑输入
- 56引脚、8mm x 8mm TQFN封装
MAX4940/MAX4940A集成电路可从低压逻辑输入产生高压、高频单极性或双极性脉冲输出。这两款四通道/双通道脉冲发生器具有独立的逻辑输入、带有源钳位的高压脉冲发生器输出以及独立的高压电源输入。
MAX4940/MAX4940A具有四通道、高压脉冲发生器,其高压输出端具有8.5Ω输出阻抗,有源钳位阻抗为21Ω。高压输出可确保提供2.0A (典型值)输出电流。所有器件的每个通道都通过两个逻辑输入控制正、负脉冲。MAX4940/MAX4940A通过专用输入控制有源钳位。所有器件具有独立的使能输入EN,数字输入均与CMOS电平兼容(参考完整数据资料中的定购信息/选型指南)。
MAX4940/MAX4940A采用带裸焊盘的56引脚、8mm x 8mm TQFN封装,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。
警告: MAX4940/MAX4940A设计工作于高压,须谨慎操作。
应用
- 清洗设备
- 探伤检测
- 压电驱动器
- 测试仪表
- 超声医疗成像
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4940A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论