MAX4490
最后购买期限低成本、高压摆率、满摆幅输入/输出运算放大器,SC70封装
10MHz运算放大器,采用超小SC70封装,可驱动2kΩ负载
- 产品模型
- 4
概述
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 压摆率:10V/µs
- 轨到轨输入共模电压范围
- 轨到轨输出电压摆幅
- 增益带宽积:10MHz
- 在高达300pF的容性负载下,单位增益稳定
- 50pA输入偏置电流
- 超小型、5引脚SC70封装(MAX4490)
MAX4490/MAX4491/MAX4492单通道/双通道/四通道、低成本CMOS运算放大器具有轨到轨输入和输出能力,采用+2.7V至+5.5V单电源或±1.35V至±2.75V双电源供电。这些放大器的压摆率高达10V/µs,增益带宽积为10MHz。它们可以将2kΩ阻性负载驱动至任一供电轨的55mV范围内,并在容性负载高达300pF时保持单位增益稳定。
MAX4490采用超小型5引脚SC70封装,比标准5引脚SOT23封装小50%。所有器件在汽车温度范围(-40°C至+125°C)内均符合规格。
应用
- 音频信号调理
- 汽车传感器
- 基站/无线基础设施
- 电池供电应用
- 蜂窝手机
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 计算机:主板
- 计算机:笔记本电脑
- GPS解决方案
- 高侧/低侧电流传感器
- 低功耗、低电压应用
- 便携式设备
- RF功率放大器控制
- 传感器放大器
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4490AUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4490AUK+T | SOT_23 | ||
| MAX4490AXK+ | SC70 | ||
| MAX4490AXK+T | SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4490AUK+ | ||
| MAX4490AUK+T | ||
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4490AUK+ | ||
| MAX4490AUK+T | ||
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX4490AXK+ | ||
| MAX4490AXK+T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 运算放大器 9 | ||
| MAX4400 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
| MAX4401 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
| MAX4402 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
| MAX4403 | 量产 | 单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断 |
| MAX4322 | 量产 | 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4323 | 量产 | 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4326 | 量产 | 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4327 | 量产 | 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
| MAX4329 | 过期 | 单/双/四路、低成本、UCSP/SOT23封装、低功耗、满摆幅输入/输出运算放大器 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4490的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论