MAX44290
量产1.8V、15MHz、低失调、低功耗、满摆幅I/O运算放大器
高精度、高带宽及低工作电压的完美组合
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- -40°C至+125°C温度范围内,工作电压低至1.8V
- 0°C至70°C温度范围内,工作电压低至1.7V
- 15MHz单位增益带宽
- 12.7nV/√Hz低输入电压噪声密度
- 50μV (最大值)低输入失调电压@+25°C
- 500µA低输入偏置电流
- 750µA静态电流
- 关断模式下电源电流小于1µA
- 总谐波失真低至105dB
MAX44290它集合高速度、高精度、低噪声和工作低压于一体,使他适用于众多信号处理系统,例如:便携式和医疗应用中的信号滤波和放大。
这颗放大器的输入失调电压小于50μV,1.8V供电时,高增益带宽达15MHz,而只需一个1.8v的低电源。器件的轨到轨输入/输出和低的噪声确保最大的动态范围,能满足12至14位SAR ADC驱动器的应用要求。与传统的轨到轨输入架构不同,由于可通过一个超低噪声的电荷泵优化输入级,使得输入交越失真不存在。
MAX44290有一个快速上电关断模式,进一步节省功耗。运算放大器在-40°C至+125°C温度范围内,可以工作在1.8V至5.5V电源电压;在0°C至+70°C温度范围内,工作电压可低至1.7V。器件采用微小6焊球晶圆级封装(WLP)。
应用
- 3G/4G手机
- 模/数转换器缓冲器
- 电池供电设备
- 通用信号处理器
- 笔记本电脑
- 便携式医疗设备
- 互阻放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX44290ANT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
| MAX44290ANT+T | 6-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册