MAX44267

量产

+15V单电源、双运放,±10V输出范围

Beyond-the-Rails™放大器利用单路正电源提供双极性输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 利用+15V单电源产生大于±10V的真正双极性输出,节省负电源所需的空间和成本
    • 利用单电源产生真正零输出
  • 高精度检测过热
    • 低输入VOS:50µV (最大值)
    • 0.4µV/°C (最大值)低失调漂移
  • 9nV/低输入噪声(1kHz时),提供较宽ADC动态范围
  • 5MHz增益带宽乘积,提供较宽频率输入范围
  • 2.4mA (最大值)低静态电流,支持较低功耗和较低工作温度
  • 集成EMI滤波器降低对电机及其它高频噪声源的敏感性
  • 14引脚TSSOP封装,带外部电荷泵电容,支持噪声优化
MAX44267
+15V单电源、双运放,±10V输出范围
MAX44267: Block Diagram
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
MAX44267EVKIT

MAX44267评估板

特性和优点

  • 支持多运放配置
  • 利用单电源(+2.25V至+15V)产生高达±12.5V
  • 利用单电源产生真正零输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX44267评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44267 Beyond-the-Rails™高精度、低噪声、低漂移、双运放,该器件采用14引脚TSSOP封装。评估板电路被预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。

评估板已安装MAX44267AUD+。

应用

  • 模拟电平转换/调整
  • 桥式传感器
  • PLC模拟I/O模块
  • 压力传感器
  • 传感器接口

MAX44267EVKIT
MAX44267评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44267的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览