MAX4172

量产

低成本、高精度、高边电流检测放大器

低成本、高精度电流监测,用于便携式电池供电产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 非常适合高侧监控
    • 3V至32V电源供电
    • 整个温度范围内的典型满量程精度为±0.5%
    • 高精度+2V至+32V共模范围,工作电压低至0V,与电源电压无关
    • 800kHz带宽[VSENSE = 100mV (1C)]
    • 200kHz带宽[VSENSE = 6.25mV (C/16)]
  • 充分降低电路板空间要求
    • 采用µMAX和SO封装
MAX4172
低成本、高精度、高边电流检测放大器
MAX4172:典型工作电路
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
电流检测放大器 6
MAX4071 量产 双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
MAX4070 量产 双向、高边、电流检测放大器,内置电压基准
MAX4173 量产 低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
MAX4372 推荐用于新设计 低成本、UCSP/SOT23封装、微功耗、高边电流检测放大器,带有电压输出
MAX4373 量产 低成本、微功耗、高侧电流检测放大器+比较器+基准电压源IC
MAX4375 量产 低成本、微功耗、高边电流检测放大器 + 比较器 + 电压基准IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4172的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览