MAX3803

预发布

直流耦合、UCSP封装、3.125Gbps均衡器

微小的3.2Gbps均衡器,可与各种VCC连接

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 端接到最低至+1.1V的直流耦合输入和输出
  • 2mm x 2.5mm UCSP™封装
  • 1Gbps至3.2Gbps工作范围
  • FR4板上跨距达40英寸(1米)
  • 采用28AWG双绞线同轴电缆时跨距可达10米
  • 接收均衡降低了ISI

MAX3803均衡器自动提供FR4带状线和电缆的传输介质损耗补偿,且采用极小的2mm x 2.5mm封装。此器件对于要求线路卡与交换卡间距达40英寸或架间采用10米双绞线同轴电缆的背板应用是一个理想的选择。器件的微小尺寸使其易于布局和走线。CML输入和输出为直流耦合,可端接到最低至+1.1V的电源。MAX3803工作于0°C至+85°C温度范围内,+3.3V供电时功耗为160mW。

应用

  • (LVDS、PECL或CML)
  • 背板互连
  • 共模电压转换
  • 机架至机架互连

MAX3803
直流耦合、UCSP封装、3.125Gbps均衡器
MAX3803:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览