MAX34407

量产

SMBus四通道、宽动态范围功耗累加器

优化代码执行,最大限度提高移动设备的工作时间

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持代码优化,将便携式平台的功耗降至最低
    • 四个功耗监测器,66dB宽动态范围
    • 测量电流和电压
    • 低功耗
    • 慢速模式,以降低功耗
    • 关断模式
  • 自动操作,将处理器开销降至最低
    • 每通道48位功耗累加器,在1024采样每秒的采样率下可捕获17分钟的数据。
    • 每通道12位电压寄存器
  • 高度集成方案将元件数量、PCB空间和BOM成本降至最低
    • 2.5V至15V较宽的电流共模范围
    • 100mV低满幅、电流检测电压
    • I2C/SMBus接口
    • 温度范围:-40°C至+85°C
    • 小尺寸、2.285mm x 2.185mm占位面积、WLP封装,16焊球,焊球间距为0.5mm
  • 开发简单
    • 提供具有高级GUI的评估板(MAX34407EVKIT#)
    • 提供Windows驱动
MAX34407
SMBus四通道、宽动态范围功耗累加器
MAX34407: Typical Operating Circuit
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
电流检测放大器 3
MAX34406 量产 四通道、电流检测放大器,带有过流检测比较器
MAX34408 量产 SMBus双/四通道电流监测器
MAX34409 量产 SMBus双/四通道电流监测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX34407EVKIT

MAX34407评估板

特性和优点

  • 很容易评估MAX34407
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX34407评估板(EV kit)提供评估MAX34407 SMBus 4通道宽动态范围功耗累加器所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。评估板包括已安装的MAX34407EWE+,以及与PC通信的micro-USB电缆。

应用

  • 智能电话
  • 平板电脑
  • 超极本

MAX34407EVKIT
MAX34407评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34407的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览