MAX34406

量产

四通道、电流检测放大器,带有过流检测比较器

高精度电流检测并带有自动过流关断控制,支持四路电源监测

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 四路精密检流放大器
  • 25V/V、50V/V、100V/V和200V/V固定增益
  • 输入失调电压小于±600µV
  • 增益误差小于±0.6% (T/F/H)或±0.8% (W)
  • 2.0V至28V宽共模范围
  • 每个放大器提供模拟电压输出
  • 具有1.0V固定门限的过流比较器
  • 低功耗
  • -40°C至+85°C温度范围
  • 小尺寸、24引脚TQFN (4mm x 4mm)封装
MAX34406
四通道、电流检测放大器,带有过流检测比较器
MAX34406 Block Diagram MAX34406 Pin Configuration
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX34406F
  • MAX34406H
  • MAX34406T
  • MAX34406W
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX34406EVKIT

MAX34406评估板

特性和优点

  • 快速评估MAX34406
  • 完全组装并经过测试
  • 可直接操作
  • 每通道配置为4A门限
  • 每通道支持高达32A电流
  • 可通过检流电阻调整门限
  • 可添加放大器滤波
  • 提供关键信号的测试点标示
  • 提供PCB安装孔

产品详情

MAX34406评估板(EV kit)可以方便评估MAX34406四通道、带过流门限比较器的电流检测放大器。该评估板安装完备,可直接对其操作。评估板出厂时已在每个通道并联安装了4个10mΩ检流电阻,可产生2.5mΩ的等效检流电阻。评估板出厂时已安装MAX34406,提供100V/V固定增益。2.5mΩ检流电阻和100V/V增益为每个通道提供的过流门限为4A。通过更改评估板的检流电阻,可以调整过流门限。PCB和评估板终端可支持每通道高达32A的电流。

应用

  • 基站
  • 工业控制
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统

MAX34406EVKIT
MAX34406评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34406的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览