MAX3266
不推荐用于新设计1.25Gbps/2.5Gbps、+3V至+5.5V、低噪声互阻前置放大器,用于LAN
输入参考噪声低至200nA (MAX3266),1mA输入过载
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 200nA Input-Referred Noise (MAX3266)
- 500nA Input-Referred Noise (MAX3267)
- 920MHz Bandwidth (MAX3266)
- 1900MHz Bandwidth (MAX3267)
- 1mA Input Overload
- Single +3.0V to +5.5V Supply Voltage
应用
- 1Gbps至2.5Gbps光接收器
- 光纤通道
- 千兆位以太网
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3266C/D | 0-CHIP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3266的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论