MAX3228E
±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP和WLP封装
概述
- 6 x 5片芯级封装(UCSP)和WLP封装
- 为RS-232 I/O引脚提供ESD保护:
- ±15kV IEC 1000-4-2气隙放电模式
- ±8kV IEC 1000-4-2接触放电模式
- ±15kV人体放电模式
- AutoShutdown模式下耗电仅1µA
- 确保250kbps的数据速率
- 电源电压低至+3.1V时仍满足EIA/TIA-232标准
- 电压低至+2.5V时兼容于RS-232标准,允许单节Li+电池供电
- 0.1µF小电容
- 逻辑电平可配置
MAX3228E/AE和MAX3229E/AE为+2.5V至+5.5V供电、符合EIA/TIA-232和V.28/V.24标准的通讯接口芯片,具有低功耗、高数据速率、增强型ESD保护等特性,提供晶片级封装(UCSP™)和WLP封装。所有的发送器输出和接收器输入可承受:±15kV IEC 1000-4-2气隙放电、±8kV IEC 1000-4-2接触放电和±15kV人体放电模式。
利用Maxim的AutoShutdown™特性,MAX3228E/AE和MAX3229E/AE电源电流低至1µA。当RS-232电缆断开或传输线所连接的外设关闭时,这些器件无需改变已有BIOS或操作系统便可进入低功耗关断状态,有效节省功耗。
收发器采用专有的低压差发送输出级,采用+3.1V至+5.5V供电时完全符合RS-232标准,电源电压低至+2.5V时提供RS-232兼容特性。工作于+3.0V电源时,双电荷泵仅需要四个0.1µF的小电容。每款器件保证在250kbps数据速率下维持RS-232输出电平。
MAX3228E/AE和MAX3229E/AE为逻辑接口提供一个单独的电源输入,允许对接收器输入和发送器输出的逻辑电平进行配置。工作电压范围从+1.65V至VCC,VL为MAX3228E/AE和MAX3229E/AE提供了多重逻辑的兼容性。
MAX3229E/AE包含一个接收器和一个发送器,而MAX3228E/AE包含两个接收器和两个发送器。MAX3228E/AE和MAX3229E/AE可提供片芯级封装,工作于扩展工业级温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话数据装载电缆
- 蜂窝电话
- 手持式设备
- 个人数字助理(PDA)
- 机顶盒
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3228E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论