产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完备的、单片VCO结构,内置电感和变容二极管调谐元件
  • 保证1145MHz至1250MHz的调整范围,支持1/2 LO应用
  • 调制的线性度在±4%之内
  • 精确的调制增益(-500kHz/V)
  • 低相位噪声(偏移4MHz处-137dBc/Hz)
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 低电流关断模式
  • 微型8引脚µMAX封装
MAX2754
1.2GHz VCO,带有线性调制输入
MAX2754:典型工作电路
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
MAX2754EVKIT

MAX2754评估板

特性和优点

  • 简便评估MAX2754
  • +2.7V至+5.5V单电源
  • RF输出匹配至50Ω
  • 具备所有关键的外围元件

产品详情

MAX2754评估板(EV kit)简化了对MAX2754 VCO的评估。无须其他额外的支持电路,利用该评估板即可实现对该器件RF性能的测试。信号输出采用SMA连接器,和RF测试装置的连接非常简便。

应用

  • 2.4GHz无绳电话
  • 2.4GHz无线数据无线装置
  • Bluetooth®
  • HomeRF WLAN

MAX2754EVKIT
MAX2754评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2754的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览