产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作频率范围:3.4GHz至3.8GHz
  • LNA性能(高/低增益模式)
    • 增益:+14.4dB/-9.7dB
    • NF:2.3dB/15.5dB
    • 输入IP3:+4dBm/+13dBm
    • 电源电流: 9.2mA/2.7mA
  • 广泛通用于各种应用
    • 接收路径中的第一级和第二级LNA
    • 发射PA前置驱动器
    • LO缓冲器
  • 可调IP3和电源电流
  • 关断模式电源电流:0.1µA
  • +3.0V至+5.5V单电源供电
  • 10引脚µMAX-EP封装(5.0mm x 3.0mm)
MAX2645
3.4GHz至3.8GHz、SiGe低噪声放大器/PA前置驱动器
MAX2645:典型工作电路
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
MAX2645EVKIT

MAX2645评估板

特性和优点

  • 轻松评估MAX2645
  • 包括所有关键外围元件
  • SMA输入和输出连接器
  • 3.55GHz时RF端口匹配至50Ω
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2645评估套件(EV套件)简化了MAX2645 3.4GHz至3.8GHz低噪声放大器/PA前置驱动器的评估。该评估套件已装配完成并经过测试,可用于轻松评估所有器件功能。所有RF信号端口均采用SMA连接器,为与RF测试设备进行接口提供了方便。

MAX2645是一款IP3可调的多功能、高性能、低噪声放大器。这些特性使MAX2645可用于各种应用,包括低噪声放大器、PA前置驱动器等等。装配后,MAX2645评估套件采用超低噪声系数性能配置(NF = 2.3dB,IIP3 = +4dBm)。通过一些微小的元件改动,可将该器件配置为低噪声放大器或PA前置驱动器,前者具有更高线性度且噪声系数性能略微降低(NF = 2.6dB,IIP3 = +10dBm),后者具有高输出P1dB性能(输出P1dB = +12dBm)。关于特定应用的性能数据,请参考MAX2645数据手册。

 

应用

  • 无线本地环路(WLL)

MAX2645EVKIT
MAX2645评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2645的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览