MAX2369

过期

完备的双频段正交发送器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Dual-Band, Triple-Mode Operation
  • +7dBm Output Power with -34dBc ACPR (NADC Modulation)
  • 100dB Power Control Range
  • Supply Current Drops as Output Power Is Reduced
  • On-chip IF VCO and IF PLL
  • QSPI/SPI/MICROWIRE-Compatible 3-Wire Bus
  • Digitally Controlled Operational Modes
  • +2.7V to +5.5V Operation
  • Single Sideband Upconverter Eliminates SAW Filters
  • Power Control Distributed at IF and RF for Optimum Dynamic Range

应用

  • 双频TDMA/AMPS手机
  • GAIT手机
  • 高速数据调制解调器
  • 高速数字无绳电话
  • 移动电话
  • 卫星电话
  • 三模、双模或单模
  • 无线数据链接(WAN/LAN)
  • 无线局域网(WLAN)
  • 无线本地环路(WLL)

MAX2369
完备的双频段正交发送器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2369的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览