MAX225

过期

+5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 节省占位面积
  • 集成电荷泵电路
    • 去掉双极±12V供电
    • 实现+5V供电时单电压操作
  • 集成电容(MAX223、MAX233、MAX235和MAX245–MAX247)
  • 节省功耗
  • 5µW关断模式

MAX220–MAX249系列线驱动器/接收器,专为EIA/TIA-232E以及V.28/V.24通信接口设计,尤其是无法提供±12V电源的应用。

MAX225、MAXX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件,推荐用于印刷电路板面积有限的应用。

MAX220–MAX249现有26种不同封装,可操作温度范围从0至+70°C,也可达到-55°C至+125°C。更多封装及温度选择,请参见数据资料末页订购信息。

应用

  • 接口转换
  • 多点RS-232网络
  • 便携式诊断设备

MAX225
+5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器
MAX220、MAX232、MAX232A:引脚配置和典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX225的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览