MAX2240
过期2.5GHz、+20dBm功率放大器IC,UCSP封装
业内尺寸最小的Bluetooth PA,提供数字功率控制
Viewing:
概述
- 2.4GHz to 2.5GHz Frequency Range
- High +20dBm Output Power
- 2-Bit Digital Power Control: Four Output Levels
- Integrated Input Match to 50Ω
- Low 105mA Operating Current
- 0.5µA Low-Power Shutdown Mode Current
- +2.7V to +5V Single-Supply Operation
- Miniature Chip-Scale Package (1.56mm x 1.56mm)
应用
- 2.4GHz ISM专用无线装置
- 802.11 FHSS WLAN
- Bluetooth®
- HomeRF
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2240的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论