MAX22199
量产八通道工业数字输入器件
小尺寸、性能稳健的8通道数字输入器件
- 产品模型
- 2
概述
- 高集成度减少BOM数量和电路板空间
- 带串行器的8个输入通道
- 直接通过现场电源(7V至65V)供电
- 兼容3.3V或5V逻辑电平
- 5mm x 5mm TQFN封装
- 降低功耗和散热
- 电源电流:0.6mA(典型值)
- ±11%精度输入限流器
- 无能耗现场端LED驱动器
- 低功耗,提供负输入电压
- 容错
- 输入保护达到±40V
- 集成现场电源电压监控器
- 5位CRC SPI错误检测
- 可配置能力支持广泛的应用
- 可配置输入电流范围为0.5mA至3.4mA
- 可选输入去抖滤波
- 可以禁用电流源
- 支持菊花链SPI和直接SPI
- 稳定可靠的设计
- 使用最小1kΩ电阻,可实现±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD
- ±2kV浪涌耐受能力,使用最小1kΩ电阻
- 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
- MAX22190可提供先进诊断功能
- 引脚兼容
- 寄存器兼容
MAX22199是一款符合IEC 61131-2标准的工业数字输入器件。MAX22199将8个24V灌电流工业输入转换为与3V至5.5V逻辑电平接口的串行SPI兼容输出。它可以作为8个1型/3型数字输入或4个2型数字输入运行。该器件提供诊断功能,包括热关断、24V欠压报警、24V失压报警以及SPI和CRC通信错误检测。所有故障均可配置为使用低电平有效FAULT引脚生成中断。
为了在工业环境中稳定运行,每个输入都有一个可编程毛刺滤波器。每个通道上的噪声滤波器可以独立编程,设置为50µs和20ms之间的8个值中的一个,或编程为旁路滤波器。
MAX22199具有一个4引脚SPI接口,此外,还使用低电平有效的LATCH输入,使多个器件的输入数据采样同步。
MAX22199现场端可为VDD24引脚提供7V至65V单电源。通过现场电源供电时,MAX22199由集成的LDO稳压器提供3.3V输出,除了为MAX22199供电之外,还能为外部负载提供高达25mA的电流。或者,MAX22199可以通过连接到VDD引脚的3.0V至5.5V逻辑端电源供电。为了提高灵活性,SPI接口以3.3V或5V逻辑电平运行,具体由VL引脚控制。
应用
- 楼宇自动化
- 分布式控制系统
- 电机控制
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22199ATJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX22199ATJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX22199ATJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22199的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论