概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX22199
  • 评估套件逻辑侧由USB供电
  • 提供IEC 61131-2 1、3型配置
  • 使用MAX14483实现电气隔离
  • 支持根据IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准进行的瞬态抗扰度测试
  • 设计稳定可靠,具有±2kV浪涌耐受能力,线对地和线对线,现场输入端具有±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护
  • Windows® 10兼容软件
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX22199评估套件(EV套件)提供评估MAX22199八通道工业数字输入器件所需的硬件和软件。MAX22199评估套件通过USB端口接收来自PC的命令,为软件与评估套件上MAX22199之间的通信创建SPI接口。MAX22199评估套件还有一个Pmod™兼容连接器,用于与MCU或FPGA等外部主机器件进行SPI通信。

该评估套件包括一个图形用户界面(GUI),用于提供目标器件和PC之间的通信。MAX22199评估套件有一个MAX22199器件,支持1型、3型输入,吸电流限值由板载电阻设置。MAX22199评估套件旨在支持分别根据IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5进行的ESD、EFT和浪涌瞬态抗扰度测试。该评估套件支持多种工作模式,如系统框图所示:

USB模式:如果SW1全部闭合,MAX22199 SPI将通过USB端口接收来自Maxim评估软件的命令。

Pmod模式:如果SW1全部开启,MAX22199 SPI则通过PMOD1连接器接收命令。该工业标准连接器可与常用的MCU或FPGA平台连接。用户需要生成固件以提供SPI命令。

 

应用

  • 楼宇自动化
  • 分布式控制系统
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器

工具及仿真模型

Software Development