MAX22195
量产高速、八通道、工业数字输入,带并行输出
业界最小、高可靠、八通道数字输入,带并行输出
- 产品模型
- 2
概述
- 高速、工业数字输入
- 300ns最大传输延迟
- ±10ns最大通道间偏移
- 并行输出支持同时提供信号
- 高集成度减少BOM数量和电路板空间
- 直接利用现场电源工作(7V至65V)
- 兼容3.3V或5V逻辑
- 5mm x 5mm、32-TQFN封装
- 低功耗和低散热
- 低静态电流(1.2mA,最大值)
- 高精度输入限流器
- 无耗能现场侧LED驱动器
- 故障容限,带内置诊断
- 集成现场电源监测器
- 集成过热监测器
- 电流设置电阻监测器
- 可配置性支持较宽应用范围
- 可配置为IEC 61131-2输入Type1、2、3
- 可配置0.56mA至3.97mA输入限流
- 可靠的设计
- ±1kV浪涌容限,使用最小1kΩ电阻
- ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护,使用最小1kΩ电阻
- -40°C至+125°C工作环境温度范围
MAX22195将八路24V工业数字输入转换为八路CMOS兼容、并行输出。所有通道从输入到输出的传输延迟小于300ns。与传统电阻输入相比,每路数字输入上的限流器大大降低功耗。高精度限流器可最大程度降低功耗,同时确保符合IEC 61131-2标准。电流设置电阻允许MAX22195配置为Type1、Type2或Type3输入。此外,MAX22195具有无耗能现场侧LED驱动器,满足IEC 61131-2标准对指示灯的要求,不会增加功耗。
MAX22195提供3.3V集成电压调节器。内部LDO支持7V至65V现场电源VDD24。除了为MAX22195基本要求供电外,内部LDO输出可提供高达25mA电流。MAX22195 LDO电流可用于为数字隔离器及其他现场侧电路供电。MAX22195也可以由连接到VDD3 引脚的3.0V至5.5V电源供电。
MAX22195包括漏极开路READY输出,输出高电平时表示MAX22195功能正常。如果现场侧电源电压VDD24太低,或者检测到电流设置电阻发生故障,或者器件达到过热条件,输出OP1-OP8和READY信号全部置于高阻状态。
应用
- 楼宇自动化
- 工业自动化
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22195ATJ+ | LFCSP | ||
| MAX22195ATJ+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX22195ATJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22195的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论