概览
优势和特点
- 易于评估MAX22195
- 并行输出支持同时提供信号
- 可配置外部VDD24电压监测
- 可配置为IEC 61131-2Type1、3
- 可靠的设计,±2kV线间浪涌容限
- ±8kV接触放电ESD保护、±15kV气隙放电ESD保护
- 完全装配并经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX22195评估板(EV kit)提供了必要的硬件资源,用于评估MAX22195高速、八通道、工业数字输入并行输出器件。MAX22195评估板提供用于8路输入的接线端子和用于8路输出的连接头,方便监测和评估。提供八颗现场侧LED,用于指示输入状态; READY LED用于指示MAX22195工作正常。
应用
- 楼宇自动化
- 工业自动化
- 过程自动化
- 可编程逻辑控制器
文档
-
MAX22195EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22195 Data Sheet (Rev. 1)2019/5/14PDF1M
-
MAX22195EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP1M